Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.






EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 G
EKPE 130 G 2538043
Mått 380 x 280 x 130
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538043
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074013583
Elnummer Danmark : 8212050921
Elnummer Sverige : 2538043
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 130
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 G
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
Tillbehör
EKPE 130 G


Sample image
Order symbol : EKPE 130 G
Produktnummer : 2538043
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074013583
El. number :
- Danmark : 8212050921
- Sverige : 2538043
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)