Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKPE 130 T product image 1
Next slide
EKPE 130 T thumbnail image 1
EKPE 130 T thumbnail image 2
EKPE 130 T thumbnail image 3
EKPE 130 T thumbnail image 4
EKPE 130 T thumbnail image 1
EKPE 130 T thumbnail image 2
EKPE 130 T thumbnail image 3
EKPE 130 T thumbnail image 4

EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 T

EKPE 130 T 2538143

Mått 380 x 280 x 130

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538143

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013859

Elnummer Danmark : 8212050934

Elnummer Sverige : 2538143

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 T

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKPE 130 T

Fibox
2538143_EKPE_130_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKPE 130 T

Produktnummer : 2538143

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013859

El. number :

  • Danmark : 8212050934
  • Sverige : 2538143

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKPE
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 130
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK