Skip to content
 
    Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
   
Previous slide
EKP 30-G product image 1
Next slide
EKP 30-G thumbnail image 1
EKP 30-G thumbnail image 2
EKP 30-G thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G

EKP 30-G 3730143

Mått 380 x 280 x 30

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730143

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000361

Elnummer Danmark : 8212007181

Elnummer Sverige : 2537868

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKP 30-G

Fibox
3730143_EKP_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKP 30-G

Produktnummer : 3730143

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

EAN-nummer : 6418074000361

El. number :

  • Danmark : 8212007181
  • Sverige : 2537868

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

EKPE
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 30
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
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK