Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena








EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
EKP 80-G 3730559
Mått 380 x 280 x 80
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3730559
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000378
Elnummer Danmark : 8212007194
Elnummer Sverige : 2537918
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
Tillbehör
EKP 80-G


Sample image
Order symbol : EKP 80-G
Produktnummer : 3730559
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000378
El. number :
- Danmark : 8212007194
- Sverige : 2537918
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 80 |
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
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)