Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKPK 180 G product image 1
Next slide
EKPK 180 G thumbnail image 1
EKPK 180 G thumbnail image 2
EKPK 180 G thumbnail image 3
EKPK 180 G thumbnail image 7
EKPK 180 G thumbnail image 1
EKPK 180 G thumbnail image 2

EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 G

EKPK 180 G 2538055

Mått 380 x 280 x 180

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538055

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013620

Elnummer Danmark : 8212050963

Elnummer Sverige : 2538055

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 180
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKPK 180 G

Fibox
2538055_EKPK_180_G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKPK 180 G

Produktnummer : 2538055

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013620

El. number :

  • Danmark : 8212050963
  • Sverige : 2538055

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKPL
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 180
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
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK