Underdel för kapsling


EK / EKPK, EKPL / EKPK
EKPK 3530315
Mått 380 x 280 x 150
Innehåller : Underdel för kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 3530315
Beskrivning : Flänsöppningar: 3x storlek 21 + 1x storlek 33
Anmärkningar : Underdel, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000101
Elnummer Danmark : 8212006580
Elnummer Sverige : 2537818
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 150
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
Tillbehör
EKPK


Sample image
Order symbol : EKPK
Produktnummer : 3530315
Beskrivning : Flänsöppningar: 3x storlek 21 + 1x storlek 33
Anmärkningar : Underdel, PC
EAN-nummer : 6418074000101
El. number :
- Danmark : 8212006580
- Sverige : 2537818
Innehåller : Underdel för kapsling

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 150 |
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
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)