Skip to content
 
    ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO ABS 423215 G product image 1
Next slide
NEO ABS 423215 G thumbnail image 1
NEO ABS 423215 G thumbnail image 2
NEO ABS 423215 G thumbnail image 1

NEO / NEO 423215 / NEO ABS 423215 G

NEO ABS 423215 G 4812002

UL-kod : -

Mått 420 x 320 x 150

Innehåller : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4812002

Beskrivning : Hinged ABS enclosure with grey cover

Anmärkningar : -

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074311450

Elnummer Danmark : 8212098103

Elnummer Sverige : 2506223

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 420

Bredd (mm.) : 320

Djup (mm.) : 150

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

NEO / NEO 423215 / NEO ABS 423215 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

NEO ABS 423215 G

Fibox
4812002_NEO_ABS_423215_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO ABS 423215 G

Produktnummer : 4812002

UL-kod : -

Beskrivning : Hinged ABS enclosure with grey cover

Anmärkningar : -

EAN-nummer : 6418074311450

El. number :

  • Danmark : 8212098103
  • Sverige : 2506223

Innehåller : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 423215 DIM.jpg
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 420 320 150
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
NEO MPI 4232 Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3)
NEO MPS 4232 Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 423215 DIN rail frame set
(379 x 279 x 106)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf