Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.


CAB ABSQ 403017 G 8183358
Mått 400 x 300 x 170
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8183358
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074011305
Elnummer Danmark : 8212050617
Elnummer Sverige : 2508267
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 170
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
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
CAB ABSQ 403017 G


Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 403017 G
Produktnummer : 8183358
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074011305
El. number :
- Danmark : 8212050617
- Sverige : 2508267
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 170 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
DRF 43/44 | inkl. 2 skenor, hållare och skruvar |
PAT 12040 |
Bara till QUICK
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 |
Mounting plate, for enclosures:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(268 x 368 x 1) |
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
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)