Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.




CAB PCQ 404017 T 8113088
Mått 400 x 400 x 170
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113088
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074011114
Elnummer Danmark : 8212050727
Elnummer Sverige : 2540107
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 170
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 404017 T


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 404017 T
Produktnummer : 8113088
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074011114
El. number :
- Danmark : 8212050727
- Sverige : 2540107
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 400 | 170 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
DRF 43/44 | inkl. 2 skenor, hållare och skruvar |
PAT 12040 |
Bara till QUICK
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5) |
FP A 44 |
Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(368 x 368 x 1) |
EKIV 44 |
Mounting plate, for enclosures:
(370 x 370 x 1.5) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)