Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.
   
Previous slide
CAB PCQ 604027 T product image 1
Next slide
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 1
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 2
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 1

Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604027 T

CAB PCQ 604027 T 8113178

Mått 600 x 400 x 270

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113178

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011138

Elnummer Danmark : 8212054325

Elnummer Sverige : 2540111

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 270

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604027 T

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

CAB PCQ 604027 T

Fibox
8113178_CAB_PCQ_604027_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 604027 T

Produktnummer : 8113178

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074011138

El. number :

  • Danmark : 8212054325
  • Sverige : 2540111

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

EKI64Q
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 400 270
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKIV 64H Mounting plate, for enclosures:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Bara till QUICK
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5)
DRF 63/64 inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
FP A 64 Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(568 x 368 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40848