Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.








ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021
ARCA 404021 8120009
UL-kode : UL508A
Dimensioner 400 x 400 x 210
Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120009
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074079206
El-nummer Danmark : 8212097573
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 210
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
Tilbehør
ARCA 404021


Sample image
Order symbol : ARCA 404021
Produktnummer : 8120009
UL-kode : UL508A
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse
EAN-nummer : 6418074079206
El. number :
- Danmark : 8212097573
Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 400 | 210 |
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
PMK ARCA 40 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
IDS ARCA 4040 |
Inner door set
(380 x 380 x 30) |
MPX ARCA 4040 |
Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5) |
MPMP ARCA 4040 |
Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5) |
DRS ARCA 404021 |
DIN rail frame set
(380 x 380 x 30) |
MPS ARCA 4040 |
Montageplade (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2) |
MPP ARCA 4040 |
Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)