Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 404021W No MP product image 1
Next slide
ARCA 404021W No MP thumbnail image 1
ARCA 404021W No MP thumbnail image 4
ARCA 404021W No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021W No MP

ARCA 404021W No MP 8120129N

Dimensioner 400 x 400 x 210

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120129N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074087270

El-nummer Danmark : 8212097683

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021W No MP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 404021W No MP

Fibox
8120129N_ARCA_404021W_NoMP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021W No MP

Produktnummer : 8120129N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/rude i låg, 2 låse, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074087270

El. number :

  • Danmark : 8212097683

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8120129_FIBOX Arca IEC 404021W DIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 400 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inner door set
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Montageplade (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13