Fibox kapslinger, skabe og tilbehør
Fibox tilbyder et bredt udvalg af elektriske kapslinger og skabe. Derudover fås et stort sortiment af tilbehør. Tilbehøret er udviklet til at supplere kapslinger og skabe optimalt.
Her kan du vælge mellem kapslinger og skabe samt filtrere udvalget efter dine behov.
Hvis du er i tvivl om, hvilken løsning der passer bedst, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice for hjælp og vejledning.
Kapslinger
Vores brede udvalg af elektronik- og udendørskapslinger er velegnet til selv de mest krævende og barske miljøer. Den første kapsling blev udviklet i 1960’erne, da Fibox EK-kapslingen blev introduceret. Siden da er mange forskellige varianter og løsninger blevet udviklet for at skabe et sortiment, der dækker stort set alle behov – hvor som helst i verden.
Vores kapslinger holder i årtier og beskytter innovationerne indeni.
Skabe
Fibox-elskabe er blandt markedets mest robuste løsninger i polykarbonat. Fibox ARCA er klassificeret til IK10 og IP67 og konkurrerer effektivt med stålkapslinger, samtidig med at den tilbyder en række fordele i forhold til stål. Den er let, nem at vedligeholde, tilpasse og installere. Og når det gælder rust, er der ganske enkelt ingen – nogensinde.
Fibox-skabe er perfekte til vand- og spildevandsanlæg, solenergiløsninger og andre krævende miljøer. Det gør Fibox-skabe velegnede som elektriske udendørsskabe.
Tilbehør
Optimer din kapsling eller dit skab med det rette tilbehør. DIN-skinnesæt, stangmonteringssæt, montageplader, indvendige døre og inspektionsvinduer – et bredt udvalg af tilbehør, der sikrer optimal funktionalitet og ydeevne i din kapsling eller dit skab.
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA IEC
MNX
Solid
EK
NEO
Euronord
ALN
Euronord P
Piccolo
Tempo
Cardmaster
JB
Quick
MCE65
Kapslinger til krævende installationer
Med vores omfattende sortiment af kapslinger finder du den rette løsning til fremstilling af enheder og udstyr samt til en lang række installationsopgaver.
Fibox er en pioner inden for udvikling og produktion af kapslinger og elskabe. Vores kapslinger i polykarbonat er et stærkt alternativ til traditionelle løsninger fremstillet af aluminium, stålplade, rustfrit stål og andre materialer.
Udviklet til krævende miljøer
Kapslingerne er IP- og IK-klassificerede (se den enkelte produktmodel for den specifikke klassificering) og er udviklet til at modstå selv krævende vejrforhold. De er vandtætte, UV-bestandige og samtidig nemme at vedligeholde. Samtidig beskytter de værdifuldt udstyr pålideligt og kan anvendes i mange forskellige miljøer.
Til krævende og barske omgivelser er kapslingerne særligt velegnede. De kan modstå stød og hård belastning uden at kompromittere beskyttelsen af indholdet. Derfor er de et oplagt valg til blandt andet industriel automation, IoT-løsninger og bygningsautomation.
Vores kapslinger og elskabe er desuden korrosionsbestandige og transparente for radiosignaler, hvilket gør dem velegnede til moderne, trådløse installationer.
Standard eller kundetilpasset løsning
Kapslinger i polykarbonat er en del af Fibox' DNA. Uanset om du har brug for en standardkapsling eller en kundetilpasset løsning, står vi klar til at hjælpe. Fra standardprodukter til skræddersyede løsninger finder vi den løsning, der passer bedst til dine behov.