Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.




CAB PC 302018 G 8113330
Abmessungen 300 x 200 x 180
Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8113330
Beschreibung : Schrank PC, graue Tür
Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074020000
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 300
Breite (mm) : 200
Tiefe (mm) : 180
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 302018 G


Sample image
Order symbol : CAB PC 302018 G
Artikel-Nr. : 8113330
Beschreibung : Schrank PC, graue Tür
Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite
EAN: : 6418074020000
Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 180 |
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
MB 12225 AL |
Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80) |
EKIV 27 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 23 | Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse |
FP A 23 |
Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(168 x 268 x 1) |
EKIV 17 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(166 x 35 x 1.5) |
EKIV 23 |
Montageplatte, für Gehäuse
(170 x 270 x 1.5) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)