Skip to content
 
    Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
   
Previous slide
CAB PC 303018 G product image 1
Next slide
CAB PC 303018 G thumbnail image 1
CAB PC 303018 G thumbnail image 4

CAB / CAB 3030 / CAB PC 303018 G

CAB PC 303018 G 8113340

Abmessungen 300 x 300 x 180

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113340

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020123

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 180
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3030 / CAB PC 303018 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PC 303018 G

Fibox
8113340_CAB_PC_303018_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 303018 G

Artikel-Nr. : 8113340

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074020123

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB3030S
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 300 180
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
EKIV 33 Montageplatte, für Gehäuse
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
DRF 33 Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854