Skip to content
 
    Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
   
Previous slide
CAB ABS 303018 G product image 1
Next slide
CAB ABS 303018 G thumbnail image 1
CAB ABS 303018 G thumbnail image 2

CAB / CAB 3030 / CAB ABS 303018 G

CAB ABS 303018 G 8183340

Abmessungen 300 x 300 x 180

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8183340

Beschreibung : Schrank ABS, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020161

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 180

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB / CAB 3030 / CAB ABS 303018 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB ABS 303018 G

Fibox
8183340_CAB_ABS_303018_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB ABS 303018 G

Artikel-Nr. : 8183340

Beschreibung : Schrank ABS, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074020161

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB3030S
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 300 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKIV 33 Montageplatte, für Gehäuse
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
DRF 33 Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854