Skip to content
 
    Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
   
Previous slide
CAB PC 403018 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 403018 G3B thumbnail image 1
CAB PC 403018 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 G3B

CAB PC 403018 G3B 8113352

Abmessungen 400 x 300 x 180

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113352

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020246

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 180
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 G3B

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PC 403018 G3B

Fibox
8113352_CAB_PC_403018_G3B_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 403018 G3B

Artikel-Nr. : 8113352

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite

EAN: : 6418074020246

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB4030L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 300 180
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
DRF 43/44 Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 368 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854