Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-L3 product image 1
Next slide
PC 17/16-L3 thumbnail image 1
PC 17/16-L3 thumbnail image 2
PC 17/16-L3 thumbnail image 5
PC 17/16-L3 thumbnail image 8
PC 17/16-L3 thumbnail image 1
PC 17/16-L3 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-L3

PC 17/16-L3 7525105

Abmessungen 188 x 160 x 106

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7525105

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074056719

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 188

Breite (mm) : 160

Tiefe (mm) : 106

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : TPE

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-L3

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 17/16-L3

Fibox
7525105_PC_17-16-L3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 17/16-L3

Artikel-Nr. : 7525105

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN: : 6418074056719

CM17_16L-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 188 160 106
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
FP 17/16 Frontplatte, für Gehäuse
MP 17/16 Montageplatte, für Gehäuse
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(166 x 106 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc