Skip to content
 
    Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.
   
Previous slide
ABS 17/16-L3 product image 1
Next slide
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1
ABS 17/16-L3 thumbnail image 4
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

ABS 17/16-L3 7585105

Abmessungen 188 x 160 x 106

Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7585105

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074056764

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 188

Breite (mm) : 160

Tiefe (mm) : 106

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : TPE

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ABS 17/16-L3

Fibox
7585105_ABS_17_16_L3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-L3

Artikel-Nr. : 7585105

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN: : 6418074056764

Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

CM17_16L-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 188 160 106
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
FP 17/16 Frontplatte, für Gehäuse
MP 17/16 Montageplatte, für Gehäuse
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(166 x 106 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc