Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / PC 17/16-3
PC 17/16-3 7525165
Abmessungen 188 x 160 x 134
- IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7525165
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056726
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 188
Breite (mm) : 160
Tiefe (mm) : 134
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / PC 17/16-3
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
PC 17/16-3


Sample image
Order symbol : PC 17/16-3
Artikel-Nr. : 7525165
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
EAN: : 6418074056726

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 134 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
FP 17/16 | Frontplatte, für Gehäuse |
MP 17/16 |
Montageplatte, für Gehäuse
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
PC Frontrahmen, für Gehäuse
(166 x 106 x 16) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )