Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.


Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
ABS 17/16-3 7585165
Abmessungen 188 x 160 x 134
Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.
- IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7585165
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056771
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 188
Breite (mm) : 160
Tiefe (mm) : 134
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
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
ABS 17/16-3


Sample image
Order symbol : ABS 17/16-3
Artikel-Nr. : 7585165
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
EAN: : 6418074056771
Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 134 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
FP 17/16 | Frontplatte, für Gehäuse |
MP 17/16 |
Montageplatte, für Gehäuse
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
PC Frontrahmen, für Gehäuse
(166 x 106 x 16) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )