Skip to content
  
Previous slide
PC 25/22-C3 product image 1
Next slide
PC 25/22-C3 thumbnail image 1
PC 25/22-C3 thumbnail image 2
PC 25/22-C3 thumbnail image 1
PC 25/22-C3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-C3

PC 25/22-C3 7520141

Abmessungen 257 x 219 x 122

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7520141

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : ohne Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059352

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 257

Breite (mm) : 219

Tiefe (mm) : 122

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : TPE

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-C3

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 25/22-C3

Fibox
7520141_PC_25-22-C3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 25/22-C3

Artikel-Nr. : 7520141

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : ohne Deckel

EAN: : 6418074059352

CM25_22-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 257 219 122
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MP 25/22 Montageplatte, für Gehäuse
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Frontplatte, für Gehäuse
(250 x 150 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc