Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3
PC 25/22-3 7525134
Abmessungen 280 x 219 x 156
- IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7525134
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074059390
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 219
Tiefe (mm) : 156
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3
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
PC 25/22-3


Sample image
Order symbol : PC 25/22-3
Artikel-Nr. : 7525134
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
EAN: : 6418074059390

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 219 | 156 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
MP 25/22 |
Montageplatte, für Gehäuse
(225 x 175 x 1) |
FC PC 25/22 |
PC Frontrahmen, für Gehäuse
(257 x 157 x 30) |
FP 25/22 |
Frontplatte, für Gehäuse
(250 x 150 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)