Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3
PC 30/25-FC3 7520231
Abmessungen 314 x 260 x 110
- IP65; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7520231
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Frontrahmen
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074059383
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 314
Breite (mm) : 260
Tiefe (mm) : 110
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3
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
PC 30/25-FC3


Sample image
Order symbol : PC 30/25-FC3
Artikel-Nr. : 7520231
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Frontrahmen
EAN: : 6418074059383

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 314 | 260 | 110 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
FP 30/25 |
Frontplatte, für Gehäuse
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Montageplatte, für Gehäuse
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
PC Frontrahmen, für Gehäuse
(296 x 196 x 30) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)