Skip to content
  
Previous slide
PC 30/25-3 product image 1
Next slide
PC 30/25-3 thumbnail image 1
PC 30/25-3 thumbnail image 2
PC 30/25-3 thumbnail image 3
PC 30/25-3 thumbnail image 5
PC 30/25-3 thumbnail image 1
PC 30/25-3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3

PC 30/25-3 7525019

Abmessungen 320 x 260 x 129

  • IP65; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7525019

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074056740

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 320

Breite (mm) : 260

Tiefe (mm) : 129

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 30/25-3

Fibox
7525019_PC_30_25_3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3

Artikel-Nr. : 7525019

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN: : 6418074056740

CM30_25-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 320 260 129
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
FP 30/25 Frontplatte, für Gehäuse
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplatte, für Gehäuse
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(296 x 196 x 30)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc