Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKMB 180 T product image 1
Next slide
EKMB 180 T thumbnail image 1
EKMB 180 T thumbnail image 2
EKMB 180 T thumbnail image 3
EKMB 180 T thumbnail image 6
EKMB 180 T thumbnail image 1
EKMB 180 T thumbnail image 2
EKMB 180 T thumbnail image 3
EKMB 180 T thumbnail image 4

EK / EKM / EKMB 180 T

EKMB 180 T 2538122

Abmessungen 380 x 190 x 180

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538122

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013781

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180
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
EK / EKM / EKMB 180 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKMB 180 T

Fibox
2538122_EKMB_180_T_ANI_PLUS 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKMB 180 T

Artikel-Nr. : 2538122

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074013781

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 180
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
EKMZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKMVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK