Skip to content
 
    Unterteil für Gehäuse
   
Previous slide
EKMB product image 1
Next slide
EKMB thumbnail image 1
EKMB thumbnail image 1

EK / EKM / EKMB

EKMB 3530136

Abmessungen 380 x 190 x 100

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530136

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 2x Grösse 1 + 2x Grösse 2

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000040

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 100
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
EK / EKM / EKMB

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKMB

Fibox
3530136_EKMB_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKMB

Artikel-Nr. : 3530136

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 2x Grösse 1 + 2x Grösse 2

EAN: : 6418074000040

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

EKM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 100
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
EKMZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKMVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK