Skip to content
 
    Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
   
Previous slide
EKM 80-T product image 1
Next slide
EKM 80-T thumbnail image 1
EKM 80-T thumbnail image 2
EKM 80-T thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 80-T

EKM 80-T 3720557

Abmessungen 380 x 190 x 80

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3720557

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : transparent

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000279

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 80
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
EK / EKM / EKM 80-T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKM 80-T

Fibox
3720557_EKM_80-T_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKM 80-T

Artikel-Nr. : 3720557

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : transparent

EAN: : 6418074000279

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

EKM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 80
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
EKMZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKMVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK