Skip to content
 
    Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
   
Previous slide
EKM 30-G product image 1
Next slide
EKM 30-G thumbnail image 1
EKM 30-G thumbnail image 2
EKM 30-G thumbnail image 3
EKM 30-G thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 30-G

EKM 30-G 3730145

Abmessungen 380 x 190 x 30

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730145

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000286

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKM / EKM 30-G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKM 30-G

Fibox
3730145_EKM_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKM 30-G

Artikel-Nr. : 3730145

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

EAN: : 6418074000286

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

EKM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 30
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
EKMZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKMVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK