Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage














EKM 80-G 3730557
Abmessungen 380 x 190 x 80
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730557
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000293
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 80
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
EKM 80-G


Sample image
Order symbol : EKM 80-G
Artikel-Nr. : 3730557
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074000293
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 80 |
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
EKMZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)