Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 95/35 LT product image 1
Next slide
PC 95/35 LT thumbnail image 1
PC 95/35 LT thumbnail image 2
PC 95/35 LT thumbnail image 3
PC 95/35 LT thumbnail image 1

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LT

PC 95/35 LT 6012931

UL Name : UL PC 95/35 LT

Abmessungen 100 x 100 x 35

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6012931

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : flaches Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054654

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 35

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : TPE

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LT

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 95/35 LT

Fibox
6012931_PC_95_35_LT_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 95/35 LT

Artikel-Nr. : 6012931

UL Name : UL PC 95/35 LT

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : flaches Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074054654

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

15589
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 35
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MIN 8 Tragschiene TS 15, für Gehäuse:
B-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplatte, für Gehäuse
(66 x 80 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847