Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.






PCM 95/75 G 6016332
UL Name : UL PCM 95/75 G
Abmessungen 100 x 100 x 75
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6016332
Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074054784
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 100
Breite (mm) : 100
Tiefe (mm) : 75
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : TPE
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
PCM 95/75 G


Sample image
Order symbol : PCM 95/75 G
Artikel-Nr. : 6016332
UL Name : UL PCM 95/75 G
Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074054784
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 75 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
MIN 8 | Tragschiene TS 15, für Gehäuse: |
B-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Montageplatte, für Gehäuse
(66 x 80 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )