Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






ALN 061005 7811080
UL-nimi : ALN UL 061005
Mitat 66 x 100 x 46
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7811080
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
Lisätieto : Aluminium
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074016041
SSTL numero : 3420042
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 66
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 46
Materiaali : Aluminum
Alaosan väri : RAL_7001
Kannen väri : RAL 7001
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67IP68
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
ALN 061005


Sample image
Order symbol : ALN 061005
Tuote nr : 7811080
UL-nimi : ALN UL 061005
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
Lisätieto : Aluminium
EAN koodi : 6418074016041
El. number :
- Suomi : 3420042
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 100 | 46 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Alaosan väri : | RAL_7001 |
Kannen väri : | RAL 7001 |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
ARM 0610 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(88 x 15 x 5) |
MR 75003 | Taptite M3 ruuvi, itsekierteittävä, koteloille: |
MRS 28540 |
Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
(11 x 42 x 1) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)