ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
IDS ARCA 5050 8120710
Mitat 480 x 480 x 30
- IP65
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120710
Tuotekuvaus : Inner door set
Lisätieto : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074314758
SSTL numero : 3424477
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 480
Leveys (mm) : 480
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Aluminum
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
IDS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 5050
Tuote nr : 8120710
Tuotekuvaus : Inner door set
Lisätieto : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
EAN koodi : 6418074314758
El. number :
- Suomi : 3424477
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)