Skip to content

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

ARCA IEC image
Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat








VALITUT SUODATTIMET:

Mounting plates

DIN rail sets

Inner door sets

Corner bracket sets

Connecting enclosures

Hinges and Wall mounting

Pole mounting kits

Lock inserts

Rain canopies

Door stoppers