Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 302015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 302015 thumbnail image 1
DRS ARCA 302015 thumbnail image 2
DRS ARCA 302015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015

DRS ARCA 302015 8120760

Mitat 285 x 185 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120760

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 1 rivi x 5 modulia, koolle 300x200x150

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082817

SSTL numero : 3423848

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 285

Leveys (mm) : 185

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 302015

Fibox
8120760_DRS_ARCA_302015_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 302015

Tuote nr : 8120760

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 1 rivi x 5 modulia, koolle 300x200x150

EAN koodi : 6418074082817

El. number :

  • Suomi : 3423848
DRS ARCA 302015_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 285 185 35
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -