ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 3020
MPMP ARCA 3020 8120920
Mitat 250 x 150 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120920
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 300x200x150
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074089472
SSTL numero : 3424618
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 250
Leveys (mm) : 150
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 3020
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPMP ARCA 3020


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 3020
Tuote nr : 8120920
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 300x200x150
EAN koodi : 6418074089472
El. number :
- Suomi : 3424618

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 150 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)