ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CFS ARCA 8120820
Mitat 82 x 216 x 12
- IP65
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120820
Tuotekuvaus : Yhdyslaippa
Lisätieto : Kaappien yhdistämiseen
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083173
SSTL numero : 3424000
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 82
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 12
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Paloluokka : UL 94 V0
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CFS ARCA


Sample image
Order symbol : CFS ARCA
Tuote nr : 8120820
Tuotekuvaus : Yhdyslaippa
Lisätieto : Kaappien yhdistämiseen
EAN koodi : 6418074083173
El. number :
- Suomi : 3424000
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 216 | 12 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)