Skip to content
  
Previous slide
FHS M ARCA product image 1
Next slide
FHS M ARCA thumbnail image 1
FHS M ARCA thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

FHS M ARCA 8120892

Mitat 120 x 35 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120892

Tuotekuvaus : Saranasarja medium

Lisätieto : Kokoihin 700x500-800x600

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074084798

SSTL numero : 3424095

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 120

Leveys (mm) : 35

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FHS M ARCA

Fibox
8120892_FHS_M_ARCA-2023_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FHS M ARCA

Tuote nr : 8120892

Tuotekuvaus : Saranasarja medium

Lisätieto : Kokoihin 700x500-800x600

EAN koodi : 6418074084798

El. number :

  • Suomi : 3424095
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 120 35 35
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -