Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 4040 product image 6
Next slide
IDS ARCA 4040 thumbnail image 6
IDS ARCA 4040 thumbnail image 7

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

IDS ARCA 4040 8120714

Mitat 380 x 380 x 30

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120714

Tuotekuvaus : Inner door set

Lisätieto : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082398

SSTL numero : 3423687

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 380

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

IDS ARCA 4040

Fibox
8120714_IDS_ARCA_4040_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 4040

Tuote nr : 8120714

Tuotekuvaus : Inner door set

Lisätieto : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

EAN koodi : 6418074082398

El. number :

  • Suomi : 3423687
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 380 30
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -