ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA T8
CLI ARCA T8 8120873
Mitat 17 x 30 x 40
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120873
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Triangular 8mm
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083401
SSTL numero : 3424051
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 17
Leveys (mm) : 30
Korkeus (mm) : 40
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA T8
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CLI ARCA T8


Sample image
Order symbol : CLI ARCA T8
Tuote nr : 8120873
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Triangular 8mm
EAN koodi : 6418074083401
El. number :
- Suomi : 3424051
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)