Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 303021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 303021 thumbnail image 1
DRS ARCA 303021 thumbnail image 3
DRS ARCA 303021 thumbnail image 6
DRS ARCA 303021 thumbnail image 9
DRS ARCA 303021 thumbnail image 11
DRS ARCA 303021 thumbnail image 13
DRS ARCA 303021 thumbnail image 3
DRS ARCA 303021 thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021

DRS ARCA 303021 8120763

Mitat 280 x 280 x 30

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120763

Tuotekuvaus : DIN rail frame set

Lisätieto : 2 rows x 11 modules

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082848

SSTL numero : 3423850

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 303021

Fibox
8120763_DRS_ARCA_303021_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 303021

Tuote nr : 8120763

Tuotekuvaus : DIN rail frame set

Lisätieto : 2 rows x 11 modules

EAN koodi : 6418074082848

El. number :

  • Suomi : 3423850
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 30
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -