ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 1242E
CLI ARCA 1242E 8120875
Mitat 17 x 30 x 40
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120875
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä 1242E system
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083425
SSTL numero : 3424053
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 17
Leveys (mm) : 30
Korkeus (mm) : 40
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 1242E
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CLI ARCA 1242E


Sample image
Order symbol : CLI ARCA 1242E
Tuote nr : 8120875
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä 1242E system
EAN koodi : 6418074083425
El. number :
- Suomi : 3424053
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)