ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
WMK ARCA 10 SMALL 8120830
Mitat 34 x 56 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120830
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 10 mm seinän ja kaapin väliin
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083180
SSTL numero : 3424005
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 34
Leveys (mm) : 56
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
WMK ARCA 10 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10 SMALL
Tuote nr : 8120830
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 10 mm seinän ja kaapin väliin
EAN koodi : 6418074083180
El. number :
- Suomi : 3424005

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)