Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 507030 product image 1
Next slide
DRS ARCA 507030 thumbnail image 1
DRS ARCA 507030 thumbnail image 2
DRS ARCA 507030 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 507030

DRS ARCA 507030 8120790

Mitat 685 x 485 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120790

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 3 riviä x 32 modulia, koolle 500x700x300

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074086327

SSTL numero : 3424093

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 685

Leveys (mm) : 485

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 507030

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 507030

Fibox
8120790_DRS_ARCA_507030_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 507030

Tuote nr : 8120790

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 3 riviä x 32 modulia, koolle 500x700x300

EAN koodi : 6418074086327

El. number :

  • Suomi : 3424093
8120790_DRS ARCA 507030_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 685 485 35
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -