Skip to content
  
Previous slide
CBS ARCA 21 product image 1
Next slide
CBS ARCA 21 thumbnail image 1
CBS ARCA 21 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21

CBS ARCA 21 8120811

Mitat 190 x 50 x 30

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120811

Tuotekuvaus : Kulmasäätösetti

Lisätieto : Kokoihin jossa korkeus 210

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074083159

SSTL numero : 3423900

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 190

Leveys (mm) : 50

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CBS ARCA 21

Fibox
8120811_CBS_ARCA_21_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CBS ARCA 21

Tuote nr : 8120811

Tuotekuvaus : Kulmasäätösetti

Lisätieto : Kokoihin jossa korkeus 210

EAN koodi : 6418074083159

El. number :

  • Suomi : 3423900
CB ARCA 21_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 190 50 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -