Skip to content
  
Previous slide
CBS ARCA 30 product image 1
Next slide
CBS ARCA 30 thumbnail image 1
CBS ARCA 30 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30

CBS ARCA 30 8120812

Mitat 245 x 70 x 30

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120812

Tuotekuvaus : Kulmasäätösetti

Lisätieto : Kokoihin jossa korkeus 300

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074083166

SSTL numero : 3423904

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 245

Leveys (mm) : 70

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CBS ARCA 30

Fibox
8120812_CBS_ARCA_30_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CBS ARCA 30

Tuote nr : 8120812

Tuotekuvaus : Kulmasäätösetti

Lisätieto : Kokoihin jossa korkeus 300

EAN koodi : 6418074083166

El. number :

  • Suomi : 3423904
CB ARCA 30_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 245 70 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -