ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA LM
DSP ARCA LM 8120964
Mitat 22 x 200 x 16
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120964
Tuotekuvaus : Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074305121
SSTL numero : 3424604
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 22
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 16
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA LM
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DSP ARCA LM


Sample image
Order symbol : DSP ARCA LM
Tuote nr : 8120964
Tuotekuvaus : Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
EAN koodi : 6418074305121
El. number :
- Suomi : 3424604
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 22 | 200 | 16 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)