ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4030
MPMP ARCA 4030 8120922
Mitat 350 x 250 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120922
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 400x300x150/210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074089496
SSTL numero : 3424619
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 350
Leveys (mm) : 250
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4030
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPMP ARCA 4030


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 4030
Tuote nr : 8120922
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 400x300x150/210
EAN koodi : 6418074089496
El. number :
- Suomi : 3424619

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 250 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)