ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 SMALL
WMK ARCA 40 SMALL 8120831
Mitat 34 x 56 x 50
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120831
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 40 mm seinän ja kaapin väliin
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083197
SSTL numero : 3424011
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 34
Leveys (mm) : 56
Korkeus (mm) : 50
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 SMALL
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
WMK ARCA 40 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 40 SMALL
Tuote nr : 8120831
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 40 mm seinän ja kaapin väliin
EAN koodi : 6418074083197
El. number :
- Suomi : 3424011

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 50 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)